Actuador giratorio DFPD-N-2300-RP-90-RS35-F16-X-R3-C
8145418
Código de barras / GTIN : 4052568574543
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática
1/2 NPT
Momento de giro con presión de funcionamiento nominal y ángulo de giro de 0°
916.5 Nm
Ángulo de giro
90 deg
Distribución de taladros para la brida
F16
Conexión del eje
T46