Bobina magnética VACF-B-R4-1L

8150877

Código de barras / GTIN : 4052568633677

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Tipo de fijación
Con tuerca moleteada
Valores característicos de las bobinas
24 V DC: 3,4 W
Grado de protección
IP65
Limitación de la temperatura ambiente y de los medios
-20 - 50 °C - con montaje en bloques