Cilindro Twin DGTZ-GF-16- -J-T-P-A

8150887

Cargando...
Diámetro del émbolo
16 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
181 N
Carrera
101 mm - 200 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad