Racor instantáneo NPQE-L-M7-Q6-F1A-P10

8158778

Código de barras / GTIN : 4052568599058

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior M7
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm
Forma constructiva
Forma en L
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Diámetro nominal
2.3 mm