Racor instantáneo NPQE-L-R18-Q10-F1A-P10
8158782
Código de barras / GTIN : 4052568599096
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior R1/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm
Forma constructiva
Forma en L
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Diámetro nominal
6.5 mm