Conector enchufable NPQE-D-Q10-Q8-F1A-P10

8158792

Código de barras / GTIN : 4052568599195

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm
Forma constructiva
Recta
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Diámetro nominal
7.1 mm