Cilindro guiado DFM-40-125-B-PPV-A-KF

8161447

Código de barras / GTIN : 4052568595982

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
40 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
754 N
Carrera
125 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad