Electroválvula VUVG-L10-T32H-AT-M7-1H2L-F1A
8164346
Código de barras / GTIN : 4052568612061
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
2x3/2 monoestable abierta/cerrada
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
170 l/min
Conexión neumática de utilización
M7
Tipo de accionamiento
Eléctrico