Actuador lineal DFPC-100-100-D-V4EX4-44E-9S-W2
8172147
Código de barras / GTIN : 4052568610371
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
100 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
4712 N
Carrera
100 mm
Detección de posición
Vía sensor de proximidad