Cable de conexión NEBC-D8G4-ES-2-N-S-R3G4-ET

8188945

Código de barras / GTIN : 4052568781415

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión
Conector
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión
M8x1, codificación D según EN 61076-2-114
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión
Conector
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión
RJ45 según IEC 60603-7-3
Longitud del cable
2 m