Válvula generadora de presión y de escape MS4-EDE-1/4-V24-AD7-B

8201356

Código de barras / GTIN : 4052568785543

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/4
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
2000 l/min
Presión de funcionamiento
3 bar - 7 bar
Tipo de accionamiento
Eléctrico