Racor instantáneo NPQO-D-G14-Q10-P5
8203299
Código de barras / GTIN : 4052568659318
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G1/4
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm
Diámetro nominal
7.2 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 120 °C