Racor instantáneo en L NPQO-L-G38-Q12-P5

8203311

Código de barras / GTIN : 4052568659431

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G3/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm
Diámetro nominal
10 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C