Ventosa con rosca de fijación VAS-8-M5-NBR-F1A
8204239
Código de barras / GTIN : 4052568658410
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro de la ventosa
8 mm
Diámetro de aspiración eficaz
5.5 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
Redondo plano
Material de la ventosa
Caucho nitrílico