Ventosa con rosca de fijación OGVN-35-A-U-G14
8204819
Código de barras / GTIN : 4052568929916
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro de la ventosa
35 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
Fuelle redondo x1,5
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento
38 N
Material de la ventosa
PUR