Ventosa con rosca de fijación OGVM-60-A-N-G38F
8210275
Código de barras / GTIN : 4052568789978
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro de la ventosa
60 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
Fuelle redondo x1,5
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento
140 N
Material de la ventosa
Caucho nitrílico