Ventosa con rosca de fijación OGVM-30X65-AV-N-RA
8213253
Código de barras / GTIN : 4052568790646
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Tamaño de la ventosa con rosca de fijación
30x65 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
Fuelle ovalado x1,5
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento
66 N
Material de la ventosa
Caucho nitrílico