Unión rápida en Y NPQM-Y-Q10-Q8-P10-G2

8226883

Código de barras / GTIN : 4052568777302

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm
Temperatura ambiente
-20 °C - 70 °C
Diámetro nominal
7 mm