Racor instantáneo NPQM-D-G12-Q14-P10-G2
8226885
Código de barras / GTIN : 4052568777326
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G1/2
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 14 mm
Temperatura ambiente
-20 °C - 70 °C
Diámetro nominal
12 mm