Como empresa que promueve la innovación en la neumática gracias a una elevada competencia en la tecnología proporcional, Festo ofrece una amplia gama de válvulas proporcionales: reguladores de presión proporcionales y válvulas distribuidoras proporcionales. Con ellas podrá realizar fácilmente incluso las aplicaciones más complejas y mantenerlas controladas de forma segura. Con Festo se beneficiará de un máximo de soluciones y funciones individuales, con un mínimo esfuerzo de instalación, parametrización y puesta en funcionamiento. Todas las válvulas proporcionales suelen estar preajustadas: las tecnologías integradas también le liberan de las tareas rutinarias que requieren mucho tiempo.
Puede encontrar más productos en nuestra categoría: Válvulas y terminales de válvulas
Diversas series de válvulas con diferentes presiones de trabajo, diámetros nominales, margenes de caudales y temperaturas de trabajo: Festo le ofrece la válvula proporcional óptima para sus necesidades. En el caso de requisitos especiales, también adaptamos las válvulas completamente a sus necesidades individuales.
La Controlled Pneumatics Selection Guide le lleva paso a paso hacia la solución perfecta, ya sea una válvula individual o una batería de válvulas completa. Realice su selección basándose en criterios como la precisión, la dinámica y el consumo energético para diseñar su aplicación de forma eficiente.
Descargue la guía de selecciónLas válvulas reguladoras de caudal proporcionales regulan el caudal para los consumidores neumáticos conectados. Además de válvulas reguladoras de caudal proporcionales, en esta sección también encontrará válvulas distribuidoras proporcionales, válvulas piezoeléctricas y unidades de válvulas. Infórmese sobre las ventajas de cada válvula de Festo.
La válvula reguladora de caudal proporcional VEMD es ideal para regular el caudal másico y presenta unas dimensiones de instalación compactas. Su reducido peso hace que sea perfecta para el control de caudales en equipos móviles. Gracias al circuito de regulación integrado con sensor térmico, la VEMD funciona de forma dinámica y precisa. Reacciona con gran rapidez a las modificaciones de los valores de consigna ajustados y está operativa casi al instante.
Tiempo de respuesta corto, alta precisión de repetición, tamaño compacto, sin sustancias que afectan el proceso de pintura y certificación ATEX 3GD: estas características hacen que la válvula reguladora de caudal proporcional VPCF sea única. Está predestinada para aplicaciones exigentes, como la regulación de gases de protección, caudales de aire y velocidades en sistemas de pintura y flujo continuo, ya que satisface los requisitos más estrictos en cuanto a dinamismo, precisión de repetición y linealidad de la curva característica.
La válvula distribuidora proporcional MPYE es una válvula proporcional de 5/3 vías y cuenta con una corredera controlada por posición. Esta válvula transforma una señal de entrada analógica en la correspondiente sección de apertura en sus salidas. En combinación con un regulador externo de posiciones y un sistema de medición de recorrido, es posible obtener un sistema de posicionamiento neumático preciso.
Compacta y potente: la electroválvula proporcional VPWS es una válvula de cartucho de 15 mm ligera y compacta con un gran caudal. Regula caudales de gas de forma segura y precisa, ya se trate de oxígeno, dióxido de carbono, aire, monóxido de dinitrógeno o gases inertes.
Basada en la tecnología de la válvula MPVE, la VPWP permite variar el sentido del movimiento. Gracias a la interfaz integrada para la transmisión digitalizada de datos, la válvula proporcional es especialmente segura y, gracias a los sensores de presión integrados y al control en cascada, extremadamente precisa.
La válvula piezoeléctrica VEMP puede utilizarse como válvula reguladora en combinación con un sensor. Esta válvula ligera y pequeña se utiliza para la regulación proporcional de la presión o el caudal y es adecuada para su uso en equipos móviles como, por ejemplo, en la tecnología médica.
La válvula piezoeléctrica VEAE es ligera, silenciosa y eficiente energéticamente. Es idónea para controlar con seguridad y precisión caudales de hasta 80 l/min, por ejemplo, en aplicaciones estacionarias o móviles de tecnología médica.
La unidad de válvula VPCB es parte de la solución de accionamiento servoneumática YHBP para los compensadores de todos los tipos. El regulador de presión proporcional de 3/3 vías con dos válvulas de bloqueo de 2/2 vías integradas está disponible con o sin detección de la posición de conmutación.
Los reguladores de presión controlan la presión de los consumidores neumáticos conectados. En Festo encontrará una amplia gama para las aplicaciones más diversas.
El regulador de presión servopilotado con margen de regulación de presión seleccionable está disponible opcionalmente con módulo de punto de consigna. El valor de consigna se introduce como una señal analógica de tensión o corriente y la conexión eléctrica se realiza mediante un conector.
La válvula proporcional MPPES está disponible tanto con control directo (G1/8) como servopilotada (G1/4, G1/2). El valor de consigna se introduce como una señal analógica de tensión o corriente y los margenes de regulación de la presión se pueden seleccionar libremente. Opcionalmente, MPPES también está disponible con un módulo del punto de consigna.
Esta válvula se ha desarrollado especialmente para presiones más altas, de 10 a 40 bar. Como unidad individual con conexiones roscadas, la válvula posee múltiples aplicaciones como, por ejemplo, en el moldeo por soplado de botellas PET para la industria alimentaria y de bebidas o en los bancos de pruebas de neumáticos y frenos de la industria automovilística.
Las válvulas VPPM y VPPM-NPT ofrecen los parámetros adecuados para cada aplicación. La característica adecuada de regulación puede seleccionarse fácilmente entre 3 preajustes pulsando un botón. Los circuitos de regulación de dos etapas con control multisensor también permiten controlarlas de forma segura y fiable.
Regulador de presión proporcional VPPM
Regulador de presión proporcional VPPM-NPT
La válvula proporcional VPPX de la familia de válvulas VPPM garantiza la máxima flexibilidad y la mejor calidad de proceso. El regulador PID de libre parametrización y la entrada externa para sensores permiten solucionar de manera sencilla y rápida las tareas específicas del cliente.
La válvula de accionamiento directo con compensación de presión integrada regula de forma dinámica y precisa incluso con tamaños nominales grandes. Un eficaz actuador de bobina móvil hace que la VPPI sea muy dinámica, mientras que un regulador de posición subordinado garantiza una gran estabilidad. La pantalla totalmente gráfica ofrece numerosas opciones de ajuste.
VPPE es la válvula proporcional más económica de la gama. Está disponible con y sin pantalla y, opcionalmente, con módulo del punto de consigna. El valor de consigna se introduce como una señal analógica de tensión (0-10 V o 4-20 mA).
Para margenes de presión de hasta 10 bar: la piezotecnología hace que la VEAA sea extremadamente precisa y muy duradera. Otras ventajas son sus tiempos de conmutación extremadamente cortos, el funcionamiento silencioso y un consumo de energía muy reducido.
Para margenes de presión desde vacío hasta 6 bar: La tecnología piezoeléctrica también hace que el VEAB sea muy preciso y robusto. Además, la válvula también destaca por sus cortos tiempos de conmutación, su funcionamiento silencioso y su elevada eficiencia energética.