• Productos
  • Descargas

Tecnología sencilla, universal y probada

Buen comportamiento en tareas de control sencillas a un precio de entrada muy favorable Fiable, con una amplia funcionalidad, fácil de manejar y, ahora como novedad, también para su uso en la producción de baterías y con control digital a través de Modbus RTU - VPPE.

Compacto, versátil y asequible

De construcción compacta y lista para su uso en numerosas aplicaciones. Y en cualquier lugar donde prime una óptima relación coste-beneficio. El robusto diseño con grado de protección IP65 y alta resistencia CEM va mucho más allá del fiable estándar de Festo.

Ideal para muchos campos de aplicación

El VPPE es adecuado para casi todos los sectores y aplicaciones. Ahora también cumple los requisitos de la producción de celdas de baterías de acuerdo con la norma CD0033: sin Cu/Ni/Zn con aire de escape canalizado. Una solución que tiene en cuenta el precio.

Nueva y económica interfaz de bus

Se pueden conectar hasta 256 válvulas a través del Modbus RTU. La dirección correspondiente se puede ajustar a través de la pantalla. Es un sistema fiable que emplea cables M12 normalizados y una sencilla conexión en cadena margarita.

Sencillez y seguridad

El VPPE dispone de un menú claro, apagado de la pantalla, ajuste del margen de presiones y protección mediante contraseña para evitar la manipulación. Es compatible con la regulación proporcional y funciona mediante electrónica de control digital que incluye 3 preajustes de controlador.

Descargar toda la información en un PDF compacto.