Los módulos de aplicación:

Medición

Módulo de aplicación Medición

Con el Módulo de aplicación Medición puede configurar dos sensores de distancia láser parcialmente específicos para dos puntos de medición. Para ello, ambos sensores se colocan en un trípode de medición ajustable.

Entrega de piezas

Módulo de aplicación Entrega de piezas

El Módulo de aplicación Entrega de piezas está equipado con un sistema de manipulación de dos ejes y se utiliza para dispensar piezas de trabajo en dos cintas transportadoras de rodillos. Utilice este módulo de aplicación como estación de trabajo manual para la retirada de mercancías.

Taladrado

Módulo de aplicación Taladrado

Con el Módulo de aplicación Taladrado se bloquean dos taladros en el sentido Z y se desplazan en el sentido X. De este modo, se pueden practicar dos pares de taladros (simulados) en una pieza.

Taladrado CPS

Módulo de aplicación Taladrado CPS

Con el Módulo de aplicación Taladrado CPS se bloquean dos taladros en el sentido Z y se desplazan en el sentido X. De este modo, se pueden practicar dos pares de taladros en una pieza. El controlador inteligente integrado con interfaz web supervisa los estados operativos de cada uno de los actuadores y puede generar automáticamente propuestas de pedido para piezas de repuesto y desgaste mediante la interfaz web.

Cargador

Módulo de aplicación Cargador

Con Módulo de aplicación Cargador las piezas “Carcasa frontal” o “Carcasa posterior” se guardan en el hueco del cargador. En caso de que haya un palé debajo del cargador vertical, se separa la pieza y se coloca sobre el palé.

Prensa con músculo neumático

Módulo de aplicación Prensa con músculo neumático

Con el Módulo de aplicación Prensa con músculo neumático se realiza un proceso de prensado mediante una regulación de presión proporcional. La fuerza generada se mide con gran precisión mediante una célula de carga. La fuerza de prensado se aplica y desvía a través de una guía auxiliar, sin afectar a la cinta transportadora.

Horno de túnel

Módulo de aplicación Horno de túnel

El Módulo de aplicación Horno de túnel sirve para llevar las piezas hasta una temperatura de 80 °C. Mediante las válvulas de ventilación se influye manualmente el tramo de regulación de la temperatura. De esta manera podrá simular magnitudes de perturbación.

Inversión

Módulo de aplicación Inversión

El Módulo de aplicación Inversión invierte las piezas mediante un sistema de manipulación neumático. El módulo está diseñado para la manipulación de piezas cúbicas.

Inspección por cámara

Módulo de aplicación Inspección por cámara

La cámara del Módulo de aplicación Inspección por cámara funciona en el proceso como un sensor inteligente y universal para el aseguramiento de la calidad mediante una verificación óptica.

Pick-by-Light

Módulo de aplicación Pick by Light

El módulo Pick-by-Light ofrece la opción de integrar secuencias manuales de montaje con el asistente de operario en las líneas de ensamblaje. La secuencia de ensamblaje se selecciona en el plan de trabajo de MES4.

Especificaciones técnicas

Estructura: bastidor modular de perfiles de aluminio
Estantería con 8 gavetas
Control de Pick-by-Light integrado
Alimentación: 24 V DC
Interfaz: Ethernet