Festo Innovation Summit 2022

Se realizó la segunda edición del Festo Inovation Summit, un evento que reunió importantes industrias de América del Sur para debatir y presentar contenidos sobre innovación, sostenibilidad, industria inteligente y educación. ¡Vea la grabación!

  • 09 y 10 de noviembre de 2022
  • Horario: 10:00 a.m. a 13:30 p.m.
  • Traducción simultánea: Español y Portugués
  • 100% online, en vivo y sin costo

Día 09.11 | Innovación y Sostenibilidad
Clic aquí: Grabación Audio Original
Clic aquí: Grabación Audio en Español

Día 10.11 | Educación e Industria Inteligente
Clic aquí: Grabación Audio Original
Clic aquí: Grabación Audio en Español

09 de Noviembre | Programación

10:00 h | ¡Bienvenida!

Mariana Meira
Journalist and Presenter

10:09 h | Apertura oficial

Flávio Rodrigues
Marketing Director, Festo Brasil

10:14 h | Conferencia Apertura "La innovación como estrategia para los desafíos de la Industria"

Bruno Jorge
Tech Diffusion Manager, ABDI

10:34 h | Conferencia "Panorama general de la innovación en el entorno empresarial brasileño: perspectivas de la encuesta Valor Innovación"

Tema: Innovación

Jacques Moszkowicz
PwC Strategy& Partner, PwC Strategy&

11:04 h | Plenaria Principal "La innovación como estrategia para revolucionar la competitividad y los resultados"

Tema: Innovación

Fábio Caramori
Innovation and New Business Development Manager, Tupy

Mary Ballesta
Global Innovation Director, Stefanini

Moderador: Cesar Gaitán
CEO Cluster South America, Festo

12:00 h | Conferencia "La innovación y el camino hacia la neutralidad climática"

Tema: Sostenibilidad

Nestor Adrián Rodriguez
Head of Digitization, Energy Efficiency and Sustainability Services - South America, Festo Argentina

12:20 h | Caso de Éxito "El desafío de reducir las emisiones de carbono: Caso Cervecería Ambev Ponta Grossa"

Tema: Sostenibilidad

Caio Ramos
Sustainability Director South America, Cervejaria Ambev

12:40 h | Conferencia "¿Por qué las empresas deben transitar de la sostenibilidad a la regeneración?"

Tema: Sostenibilidad

Julio Andrés Rozo
Head Director, Amazonía Emprende-Forest School

13:25 h | Cierre

Mariana Meira
Journalist and Presenter

10 de Noviembre | Programación

10:00 h | ¡Bienvenida!

Mariana Meira
Journalist and Presenter

10:10 h | Conferencia Apertura "Innovaciones y desafíos en la formación en Ingeniería para la Industria"

Tema: Educación

Vanderli Fava de Oliveira
President, Associação Brasileira de Educação em Engenharia (ABENGE)

10:30 h | Panel "Innovación en la educación: aprendizaje digital como pilar en la Industria 4.0"

Tema: Educación

José Nicanor Gonzales
Rector, Universidad Privada del Norte (UPN)

Ronald Bolaños Maroto
President, MECSOFT de Costa Rica

Moderador: Melissa Vidal
Head of Didactic, Festo Perú

11:10 h | Panel "Inteligencia artificial y experiencias de aprendizaje en el entorno empresarial y académico"

Tema: Educación

Irineu G N Gianesi
Dean of Academic Affairs, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa

Sandro Manteiga
Vice-president of Operations, Nubank

Moderador: Ligia Oliveira
Head of Didactic, Festo Brasil

12:00 h | Conferencia "Predictive data-analytics will become standard in automation and control architectures"

Tema: Industria Inteligente

Werner Reichelt
Globally responsible for Sales in Digitalization, Festo Germany

12:20 h | Caso de Éxito "Predictive maintenance with AI for pneumatic devices"

Tema: Industria Inteligente

Iluska Lopes
Indaiatuba Factory Director, Unilever

Silvano S. da Silva
Maintenance Coordinator, Unilever

12:40 h | Panel "Claves del éxito de la industria inteligente en la transformación digital"

Tema: Industria Inteligente

Daniel Felipe Sione
Project Coordinator, DEXCO

Danilo de Faria
Global Digital Manufacturing Lead, Nestlé

Moderador: Raphael Esteves
Vice-President of Strategic Markets, WTC Business Club

13:25 h | Cierre

Mariana Meira
Journalist and Presenter

Invitados

Bruno Jorge | ABDI

Bruno Jorge | ABDI

Gerente de Difusión de Tecnologías en la Agencia Brasilera de Desarrollo Industrial (ABDI) donde ingresó en 2009. Formado en administración con especialización en economía comportamental y maestría en ciencia de la información con foco en procesos decisorios, actuó por más de 10 años como consultor en estrategia e inteligencia de mercado. Lideró programas y proyectos dentro del complejo de la industria automotriz hasta 2015. Desde 2016 actúa en proyetos en el área de industria 4.0 envolviendo tecnologías como inteligencia artificial, internet de las cosas y 5G aplicadas a sectores como industria, salud y agricultura. Estos proyectos ocurren a través de asociaciones público privadas para la ejecución de proyectos piloto y testbeds que producen informaciones que apoyan tanto inversiones privadas en tecnologías como en la formulación de agendas de políticas públicas en estos temas.

Conozca más sobre ABDI, clic aquí

Conéctese en Linkedin con Bruno, clic aquí

Caio Ramos | Cervejaria Ambev

Graduado en Derecho por la UFPR, Caio tiene más de 20 años de experiencia a cargo de importantes áreas de negocios en Ambev y actualmente es Sustainability Director South America.

Conozca más sobre Cervejaria Ambev, clic aquí

Conéctese en Linkedin con Caio, clic aquí

Cesar Gaitán | Festo Brasil

Cesar Gaitán | Festo Brasil

Graduado en Ingeniería Industrial con post-grado en Logística Industrial y Alta Gerencia por la Universidad de los Andes de Bogotá, es Miembro del Board de Ventas de Festo Mundial y responsable por la estrategia y operaciones de los países da América del Sur. Tiene 24 años de experiencia en el mercado de Automatización Industrial y actualmente es el CEO Cluster South America en Festo Brasil.

Conozca más sobre Festo Brasil, clic aquí

Conéctese en Linkedin con Cesar, clic aquí

Daniel Felipe Sione | DEXCO

Bruno Jorge | ABDI

Daniel Sione es Ingeniero de Producción, formado por la UNES Bauru. Tiene un post-grado en ingeniería industrial de la FGV. Posee experiencia en los sectores de Petróleo y Gas, Manufactura Discreta y Consultoría de Procesos y SAP B1. Actualmente tiene una fuerte actuación en Proyectos de Implementación de Tecnologías, PMO de implementación de SAP S4 Hana e Industria 4.0 en DEXO.

Conozca más sobre DEXCO, clic aquí

Conéctese en Linkedin con Daniel, clic aquí

Danilo de Faria | Nestlé

Bruno Jorge | ABDI

Líder global de digital en manufactura en Nestlé desde 2020. Soy formado en Ingeniería Eléctrica, con especialización en automatización y control de procesos, teniendo más de 25 años de experiencia en la industria de alimentos, actuando como ingeniero, líder de proyectos y gerente de área, liderando la implementación de soluciones y tecnologías en las áreas de MES (Manufacturing Excution Systems), Electricidad, Instrumentación, Automatización y Control de Procesos. Como líder global de digital en manufactura, soy responsable por liderar y definir la estrategia para la empresa en el área de automatización, instrumentación y control, combinadas con herramientas y tecnologías de la Industria 4.0. Trabajo en conjunto con equipos regionales y globales de la empresa, y con proveedores, startups, universidades y centros de investigación en el desarrollo de nuevas tecnología y soluciones.

Conozca más sobre Nestlé, clic aquí

Conéctese en Linkedin con Danilo, clic aquí

Fábio Caramori | Tupy

Fábio Caramori | Tupy

Administrador de Empresas de la FGV y MBA en Ciencias Aplicadas del Consumo de la ESPM, Fábio Caramori pasó más de una década estructurando mecanismos de innovación abierta e intraemprendimiento que culminan en la captura de valor para las organizaciones. En este momento es Gerente de Innovación y Desarrollo de Nuevos Negocios en Tupy.

Conozca más sobre Tupy, clic aquí

Conéctese en Linkedin con Fábio, clic aquí

Flávio Rodrigues | Festo Brasil

Bruno Jorge | ABDI

Graduado en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de San Pablo, con post-grado en Gestión Empresarial en la Fundación Dom Cabral. Posee una vasta experiencia en los mercados de energía y automatización industrial, actuando los últimos 29 años en destacas empresas multinacionales como ABB, Eaton y Festo. Actualmente es Director de Marketing de Festo en América del Sur.

Conozca más sobre Festo Brasil, clic aquí

Conéctese en Linkedin con Flávio, clic aquí

Iluska Lopes | Unilever

Iluska Lopes | Unilever

Tiene más de 20 años en Unilever y ha trabajado en áreas como calidad, tecnología, ingeniería, manufactura, PMO y digital, en las categorías de cuidado del hogar y alimentos. Su finalidad es orientar a las personas a alcanzar sus sueños y satisfacciones en el trabajo y en la vida.

Conozca más sobre Unilever, clic aquí

Conéctese en Linkedin con Iluska, clic aquí

Irineu G N Gianesi | Insper Instituto de Ensino e Pesquisa

Bruno Jorge | ABDI

Irineu Gianesi es director de asuntos académicos del Insper. Fue director de post-grado y educación ejecutiva y lideró el equipo que diseñó y lanzó los programas de ingeniería del Insper, además de ser el responsable por el desarrollo y gestión del cuerpo docente y del centro de enseñanza y aprendizaje. Profesor de Gestión de Operaciones que posee un doctorado en administración de la University School of Management del Reino Unido, maestría y graduación de la Escola Politécnica da USP.

Conozca más sobre Insper, clic aquí

Conéctese en Linkedin con Irineu, clic aquí

Jacques Moszkowicz | PwC Strategy&

Jacques Moszkowicz | PwC Strategy&

Socio líder en la industria de la Salud en Strategy&. Jacques es el líder de la encuesta Valor Inovação, en sociedad con el periódico Valor Econômico. Más de 18 años de experiencia en consultoría estratégica, trabajando en una amplia variedad de industrias, incluidas salud, minería/acero, petróleo y gas, consumo y telecomunicaciones. Jacques tiene posgrado y licenciatura en Administración de Empresas de IBMEC – Rio de Janeiro y una Maestría en Administración de IBMEC – Rio de Janeiro.

Conozca más sobre PwC Strategy&, clic aquí

Conéctese en Linkedin con Jacques, clic aquí

José Nicanor Gonzales | Universidad Privada del Norte (UPN)

José Nicanor Gonzales | UPN

Rector, UPN, a leading teaching & applied research institution in Peru, with over 115,000 students enrolled in forty academic programs. Independent Director of Laconic Enterprises LLC. As Minister of Production (2009-2010), Rector Gonzales led the reform towards sustainable fishing and the implementation of industrial innovation policies for green growth and sustainable development. A Naval Architect from the U.S. Naval Academy, Rector Gonzales has a SM and a PrD in Ocean Engineering from MIT (1984), an MPA (1991) and a National and International Security Diploma from Harvard´s Kennedy School of Government (1997).

Conozca más sobre UPN, clic aquí

Conéctese en Linkedin con José Nicanor, clic aquí

Julio Andrés Rozo | Amazonía Emprende-Forest School

Julio Andrés Rozo

Fundador de Amazonía Emprende-Escuela Bosque. Columnista en regeneración económica de la Revista Forbes en Negocios Verdes. Caminó 400 kilómetros por la Amazonía en 22 días entrenando a los jóvenes locales para que luchen contra la deforestación. Tiene una maestría en Medio Ambiente y Desarrollo y dos regrados en Administración de Negocios y Finanzas. Condecorado con la Cruz al Mérito Ambiental por parte del Gobierno Alemán en 2020 y Top Innovador en Restauración de Ecosistemas del Foro Económico Mundial en 2021.

Conozca más sobre Amazonía Emprende-Forest School, clic aquí

Conéctese en Linkedin con Julio, clic aquí

Ligia Oliveira | Festo Brasil

Bruno Jorge | ABDI

Graduada en Administración de Empresas con post-grado en Marketing, Ligia de Oliveira desarrolló su carrera en empresas de Tecnología y Automatización de América Latina y se especializó como Gestora de Negocios para el mercado educativo. Ligia lidera la unidad de negócios de soluciones didácticas como Head of Didactic en Festo Brasil.

Conozca más sobre Festo Brasil, clic aquí

Conéctese en Linkedin con Ligia, clic aquí

Mary Ballesta | Stefanini

Mary Ballesta | Stefanini

Mary Ballesta, Venezolana, Comunicadora con un MBA en Administración de Empresas y una Maestría en Comunicación Empresarial. Actualmente es Director de Innovación Global del Grupo Stefanini en Brasil. Con más de 20 años de experiencia en el área de canales digitales, productos financieros, planeación estratégica, CRM y la búsqueda de innovaciones en diversas áreas de negocio. Diseñador, Futurista y Agilista, cuenta con amplia experiencia y certificaciones en diferentes disciplinas y métodos de transformación. Ponente en varios eventos de innovación en América Latina.

Conozca más sobre Stefanini, clic aquí

Conéctese en Linkedin con Mary, clic aquí

Melissa Vidal | Festo Perú

Melissa Vidal | Festo Perú

Graduada en Ingeniería Electrónica con maestría en Administración de Negocios, y maestría internacional en Liderazgo. Con más diez años de experiencia en proyectos de innovación tecnológica en el Sector Educativo y Sector Industrial bajo tendencias en Industria 4.0, automatización, aprendizaje Digital, desarrollo sostenible y calidad sin perder de vista el recurso humano. Foco en el planeamiento estratégico orientado a crear valor, diferenciación y trascendencia de socios. Actualmente es Head of Didactic en Festo Perú.

Conozca más sobre Festo Perú, clic aquí

Conéctese en Linkedin con Melissa, clic aquí

Nestor Adrián Rodriguez | Festo Argentina

Nestor Adrián Rodriguez | Festo Argentina

En mi carrera dentro de la compañía pasé por diferentes proyectos, transmitiendo conocimiento asociado a tecnologías y máquinas, explorando herramientas de gestión, logística, producción, formación del equipo de ventas, etc. Con la experiencia regional pude fortalecer y ampliar la visión en los segmentos industriales que caracterizan a Sudamérica. Actualmente, soy “Auditor certificado” acorde a DIN EN ISO 11011 (por el TÜV SÜD Industry Service GmbH), listo para acompañar proceso de transformación digital e industrial 4.0, con expectativas de colaborar en la mejora de la productividad y competitividad de las empresas que confían en la experiencia y conocimiento que nos caracteriza. Hoy actúo como Head of Digitization, Energy Efficiency and Sustainability Services - South America.

Conozca más sobre Festo Argentina, clic aquí

Conéctese en Linkedin con Nestor Adrián, clic aquí

Raphael Esteves | WTC Business Club

Raphael Esteves | WTC Business Club

Graduado en Administración de Empresas en la FECAP; post-grado en Gestión de Negocios en la Fundación Dom Cabral. Actualmente es Vicepresidente de Estrategia de Mercados de la WTC Business Club. Trabajó en áreas comerciales de empresas de educación, tecnología y comunicación.

Conozca más sobre WTC Business Club, clic aquí

Conéctese en Linkedin con Raphael, clic aquí

Ronald Bolaños Maroto | MECSOFT de Costa Rica

Ronald Bolaños Maroto | MECSOFT de Costa Rica

Máster en Ingeniería Eléctrica, Licenciado en Ingeniería Mecánica, especialista en informática industrial. Miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Industrias desde hace 10 años, donde coordina la comisión de innovación y representa al sector productivo en la junta directiva del INA y en el comité de acreditación de carreras de ingenierías del Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Presidente de MECSOFT de Costa Rica S.A., empresa especializada en la aplicación de las tecnologías digitales a la ingeniería (Ingeniería Inteligente), expresidente de ASOMETAL (Asociación de Fabricantes Metalmecánicos y Metalúrgicos), expresidente del CONICIT, profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Escuelas de Electromecánica y Mecatrónica). Ha publicado varios artículos y brindado conferencias sobre: Redes Inteligentes, La Cuarta Revolución Industrial, Internet de las Cosas, los Nuevos Paradigmas de la Ingeniería, Informática Industrial, etc. En la actualidad es presidente del Consorcio de Internet de las Cosas que se esta creando en Costa Rica.

Conozca más sobre MECSOFT de Costa Rica, clic aquí

Conéctese en Linkedin con Ronald, clic aquí

Sandro Manteiga | Nubank

Sandro Manteiga | Nubank

Tiene más de 25 años desarrollando plataformas analíticas y proyectos de transformación en empresas como EDS, Deutsche Bank, Itaú-Unibanco, PagSeguro y Bain & Company. En Nubank, es el vicepresidente de experiencia del cliente. Es ingeniero y magíster en la USP y doctor en estrategia y emprendimiento en la EAESP-FGV. Es especialista en estrategia de la Columbia Business School.

Conozca más sobre Nubank, clic aquí

Conéctese en Linkedin con Sandro, clic aquí

Silvano S. da Silva | Unilever

Silvano S. da Silva | Unilever

Silvano es coordinador del equipo de mantenimiento de la mayor fábrica de detergentes en polvo del mundo, graduado en Ingeniería de Control y Automatización, con especialización en gestión de mantenimiento y confiabilidad. Tiene 20 años de experiencia en mantenimiento de activos y con el propósito de conectar, desarrollar e involucrar a las mejores personas para obtener mejores resultados.

Conozca más sobre Unilever, clic aquí

Conéctese en Linkedin con Silvano, clic aquí

Vanderli Fava de Oliveira | Associação Brasileira de Educação em Engenharia (ABENGE)

Vanderli Fava de Oliveira | Associação Brasileira de Educação em Engenharia (ABENGE)

Vanderli Fava de Oliveira es Ingeniero Civil de la UFJF, posee una maestría y doctorado en Ingeniería de Producción de la COPPE/UFRJ y post-doctorado en Educación en Ingeniería de la UNICAMP. Fue miembro de la CTAA y de la Comisión ENADE del INEP/MEC, y también fue Evaluador de Cursos de ARCO-SUL / MERCOSUL y Director de Asuntos Comunitarios y Director de Evaluación Institucional de la UFJF. Actualmente es Profesor Titular Jubilado de la UFJF, Presidente de ABENGE y Coordinador del Colegio de Entidades Nacionales del CONFEA.

Conozca más sobre ABENGE, clic aquí

Conéctese en Linkedin con Vanderli, clic aquí

Werner Reichelt | Festo Germany

Werner Reichelt | Festo Germany

Formado en Ingeniería de Producto y Economía en la Fachhochschule Furtwangen, Alemania. Posee 32 años de experiencia en tecnología de automatización en Festo Automation y Festo Didactic. Pasó por diferentes cargos de liderazgo en Gestión de Productos, Segmento de Industria y Gerencia de Cuentas Clave. Durante 17 años actuó como Jefe de Gestión del Segmento de la Industria Automotriz y desde final de 2020 asumió la posición de Globally responsible for Sales in Digitalization.

Conozca más sobre Festo Alemania, clic aquí