A la hora de registrar las emisiones, seguimos el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (abreviado GHG Protocol), que se considera la norma más reconocida internacionalmente para registrar y equilibrar las emisiones de estos gases. Desglosa las emisiones en emisiones de alcance 1 (emisiones directas), emisiones de alcance 2 (emisiones indirectas procedentes de las compras de energía final, como la electricidad y la calefacción urbana) y emisiones de alcance 3 (otras emisiones indirectas a lo largo de la cadena de valor).
Evitar o reducir consistentemente las emisiones de gases de efecto invernadero (emisiones de GEI) es una de las principales prioridades de la estrategia global de sostenibilidad de Festo. Hemos establecido ambiciosos objetivos climáticos basados en la ciencia para limitar el calentamiento global a 1,5 °C en comparación con los niveles preindustriales. Estos objetivos fueron oficialmente validados por la iniciativa Science Based Targets (SBTi) en febrero 2025. La SBTi es una iniciativa independiente que evalúa los objetivos de reducción basándose en los hallazgos de la ciencia climática.
Festo persigue un objetivo a largo plazo de emisiones netas cero validado por SBTi para los alcances 1 al 3 para el año 2050.
Para alcanzar los objetivos de los alcances 1 y 2, estamos implementando un plan de infraestructura global y persiguiendo una estrategia global de electricidad verde. También seguimos invirtiendo en medidas de eficiencia energética y estamos ampliando nuestros sistemas fotovoltaicos (PV).
En el proceso de desarrollo de productos, la huella de GEI relacionada con los productos de fabricación y el consumo de energía durante la fase de uso se tienen en cuenta como criterios de evaluación.
Festo calcula su Huella de Carbono Corporativa (CCF) en los tres alcances del protocolo de Gases de Efecto Invernadero. Así, las cuatro categorías 3.10, 3.13, 3.14 y 3.15 no se consideraron pertinentes para la evaluación de las emisiones de CO₂ de Festo. Por ello no se han tenido en cuenta estas categorías.
Puede consultar los resultados en la tabla “Emisiones de gases de efecto invernadero” 2024 (en tCO₂eq). El cálculo arroja un resultado claro: el 99 % de las emisiones se producen dentro de las categorías 3.1, 3.4 y 3.11. Encontrará una lista detallada en nuestro Informe de sostenibilidad.
Emisiones de gases de efecto invernadero (Alcance 1, Alcance 2 y Alcance 3) según el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (en t CO₂e).
(*1) Periodo 10/2024 – 09/2025
(*2) En comparación con 2024 ajustado debido a un método de cálculo revisado.
(*3) Se incluyen los residuos de la sede central y las plantas de producción; se excluyen los residuos de las filiales nacionales (oficinas de ventas, etc.).
(*4) 3.9 = excepto, 3.10, 3.13, 3.14 y 3.15 no son relevantes.
Las emisiones de Alcance 1 y Alcance 2 para el año 2025 se muestran en los dos diagramas siguientes. En las siguientes figuras también ver la demanda total de energía y las emisiones de Alcance 1 y 2 relacionadas todas ellas con el volumen de negocio.
(*1) Periodo 10/2024 – 09/2025
(*2) A partir de 2025 incluida la electricidad autogenerada mediante energía fotovoltaica en las instalaciones del complejo de producción y logística.
(*3) Debido a las emisiones generadas por el consumo de calefacción urbana, que ya no se compensan
En el camino hacia una producción del cliente con menores emisiones de GEI relacionadas con la energía, se necesitan soluciones interempresariales para la industria que vayan mucho más allá de nuestra propia gama de productos. Como proveedor de componentes, Festo puede tener el mayor impacto en la protección del clima mediante la reducción de sus emisiones del Alcance 3, especialmente cuando los clientes utilizan los productos que compran. Esto requiere especialistas con los conocimientos necesarios para optimizar todo el sistema neumático.
Los Festo Energy Saving Services —una gama personalizada de servicios de acuerdo con EN ISO 11011 (Eficiencia energética: evaluación)— se basan en este enfoque integral. Esto identifica y aprovecha de la mejor manera el potencial de ahorro de aire comprimido en las instalaciones del cliente, y así también optimiza todo su sistema de gestión energética de acuerdo con la norma EN ISO 50001.
Hemos implementado sistemas de gestión ambiental en todos los sitios de producción existentes y los hemos certificado de acuerdo con ISO 14001. Como parte de este proceso, estamos trabajando en cómo podemos hacer un uso más eficiente de material y suministros, reducir los desechos y usar el agua con moderación. Los datos de referencia más recientes se pueden encontrar en nuestro Informe de Sostenibilidad.
Nuestras actividades de cumplimiento ambiental garantizan que establecemos procesos seguros. Esto nos permite identificar errores lo más rápido posible, rectificarlos y evitarlos en el futuro. Dentro de sus sistemas de gestión ambiental, Festo implementa medidas para mejorar indicadores ambientales seleccionados. Los indicadores y los límites de los informes se presentan en el informe de sostenibilidad.
Festo nunca ha cometido ninguna infracción grave de la legislación medioambiental. Pueden darse casos puntuales, que no están sujetos a sanciones, en los que se puedan superar los límites en aguas residuales o emisiones. Siempre se toman las medidas correctivas adecuadas. Si es necesario, informaremos siempre a las autoridades competentes sobre cualquier caso en el que se hayan superado los valores límite.
Estamos convencidos de que el progreso tecnológico y la sostenibilidad deben ir de la mano. Como empresa familiar, seguimos una estrategia de sostenibilidad que combina la responsabilidad ecológica, social y corporativa y guía nuestras acciones.
Más sobre Corporate Sustainability