Unidad actuadora de válvula de bola VZBM-A

Las unidades de accionamiento premontadas de las válvulas de bolas VZBM y los accionamientos DFPD están disponibles con efecto simple o doble. Con sus reducidos momentos de giro, las válvulas de bola VZBM pueden combinarse, sin pérdida de funciones, con actuadores más pequeños que ahorran espacio.
  • Unidad actuadora de válvula de bola con actuador giratorio de doble o simple efecto DFPD
  • Válvula de bola, ejecución en latón
  • Unidad actuadora de válvula de bola de dos vías con rosca para tubos según EN 10226-1
  • Unidad actuadora de válvula de bola de tres vías con orificio en L y rosca para tubos según EN 10226-1
  • Unidad actuadora de válvula de bola de tres vías con orificio en T y rosca para tubos según EN 10226-1
  • El caudal se cierra o abre por completo en ambos sentidos