Válvula de bola VZBE
2 vías, 2 vías manual o 3 vías: la válvula de bola de acero inoxidable VZBE controla distintos medios, tanto en la automatización de procesos como en la automatización industrial.
- 2 vías, manual, opcionalmente con palanca manual bloqueable
- 2 y 3 vías, con ISO 5211, brida con cabezal, opcionalmente con palanca manual bloqueable
- Ejecución en acero inoxidable
- Rosca para tubos según ASME B1.20.1 o extremo soldado según ASME B16.11
- Opcional con palanca manual premontada