Sensor de presión SPAW
Para el sistema hidráulico y neumático: el sensor de presión compacto SPAW mide en 9 márgenes de medición de -1 a 1 y de 0 a 100 bar. Adecuado para todos los medios, como gas, agua o refrigerante, que no dañan el cuerpo de acero inoxidable ni el elemento de medición.
- Ejecución muy robusta
- Para fluidos gaseosos y líquidos
- Ajuste rápido y sencillo de las salidas de conmutación mediante tres teclas
- Legibilidad óptima: pantalla orientable en 320° y en ángulo de 45°
- Funcionamiento sostenible gracias a la recuperación de energía