Caja de finales de carrera SRBK
La caja de finales de carrera SRBK permite reconocer rápidamente la posición final del actuador giratorio gracias al indicador de posición 3D claramente visible. El cuerpo de polímero resistente a los rayos UV es ideal para su uso en condiciones ambientales agresivas.
- Robusto cuerpo de plástico resistente a los rayos UV
- Distintas variantes de interruptores: mecánicos, inductivos y Reed
- Adaptador de montaje multifuncional para adaptaciones en la interfaz ISO3845
- Variantes con racor de conexión M12 para facilitar la instalación (Plug & Play)