Lubricador MS4-LOE

Todas las funciones de la preparación del aire comprimido: reguladores de presión, válvulas de cierre, unidades de filtro y regulador y válvulas de arranque progresivo con función de seguridad, filtro, sensores de presión y de caudal, unidad de secado, separador de agua, sensores, lubricador y distribuidor. La solución adecuada para cada tarea. En los tamaños 4, 6, 9 y 12.
  • Patrón de 40 mm
  • Lubricador proporcional con dosificación exacta del aceite
  • Sencillo y rápido de rellenar, también con presión
  • Cantidad de rellenado de aceite: 30 ... 1500 cm³