Pórtico con tres ejes YXCR
Robot cartesiano para movimientos en 3D. Para carreras largas de hasta 3000 mm en dirección X y también con cargas elevadas. Uso universal gracias a la combinación de varios módulos de eje. Ahora se puede configurar y pedir en solo tres pasos con la Handling Guide Online.
- Sistema completo listo para el montaje; incl. cadena de conducción de energía para cables o tubos flexibles y conjunto correspondiente de motor y regulador de servoaccionamiento
- Para movimientos tridimensionales en un espacio operativo horizontal
- Espacio operativo flexible gracias a las carreras graduables en sentido X, Y y Z
- Concepto de accionamiento cinemático en serie basado en correa dentada y ejes de accionamiento por husillo
- Eje vertical seleccionable: neumático o eléctrico
- Gran rigidez mecánica y estructura robusta
- Uso universal
- Especialmente apropiado para carreras largas en todas las direcciones