Intensificador de presión DPA

Más presión, exactamente donde se necesita: multiplicador de presión de doble émbolo con relación de presión 1:2 para presiones de salida de hasta 16 bar.
  • Aumento neumático de la presión, hasta duplicar la presión inicial
  • Combinación opcional de intensificador y acumulador de presión
  • Posición de montaje opcional
  • Llenado previo rápido
  • Gran vida útil
  • Construcción compacta
  • Con posibilidad opcional de detección
  • Funcionamiento sostenible gracias a la reducción del nivel de presión