Sensor de presión SPAF
Compacto y de precio atractivo: sensor de presión y vacío para altas exigencias en un entorno IP65 con funciones inteligentes de aprendizaje con una sola tecla y útiles contadores.
- Interfaz de comunicación IO-Link®
- Grado de protección IP65
- Versiones con pantalla o indicación del estado de conmutación por diodo emisor de luz
- Función de replicación para transferir rápidamente los ajustes
- Salida de conmutación (PNP / NPN; NO / NC) ajustable mediante software
- Ajuste del punto de conexión teach-in con una sola tecla
- Funcionamiento sostenible gracias a la recuperación de energía