Regulador de presión proporcional VEAB
Alta precisión y dinámica para un control compacto de la presión en caudales bajos y para márgenes de presión de -1 bar a 6 bar. Ideal para muchas industrias, como la electrónica y los semiconductores, las ciencias de la vida, la textil y la fabricación de baterías.
- Control de vacío y/o sobrepresión con una sola válvula
- Control de presión altamente dinámico para caudales bajos
- Máximo rendimiento y disponible opcionalmente con interfaz IO-Link®
- Disponible como válvula de manguito o válvula para placa base
- Funciones IO-Link® adicionales: parámetros de control personalizables, diagnosis, calibración de 2 puntos, etc.
- Funcionamiento silencioso y baja generación de calor
- Tiempos de conmutación muy cortos
- Funcionamiento sostenible gracias a la reducción del nivel de presión y un control eficaz