Pinza radial DHRS

La pinza estándar económica con elevada fuerza de agarre de hasta 725 Nm domina la mayoría de los entornos de aplicación sin esfuerzo. Numerosos tamaños, detección de posición, aseguramiento de la fuerza de fijación opcional y carga de pares elevada incluida.
  • Gran resistencia al par de la carga mediante apoyos laterales de los dedos
  • Con centrado automático
  • Estrangulación interna fija
  • Máxima precisión de repetición
  • Guiado mediante correderas
  • Se puede utilizar, opcionalmente, como pinza de simple y doble efecto
  • Variante de simple efecto o con aseguramiento de la fuerza de sujeción normalmente cerrado (NC)
  • Múltiples posibilidades de adaptación a los actuadores