Válvula de respuesta rápida MHJ
Válvula de respuesta rápida para caudales mayores.
- Válvula de asiento, accionamiento directo
- Válvulas básicas idénticas para montaje directo o en batería
- Válvula individual con racor de conexión integrado
- Frecuencias de conmutación de hasta 1000 Hz
- Excelente repetibilidad
- MHJ9: batería de válvulas con salidas individuales o con salida de boquilla de pistola de aire
- MHJ9: conexión eléctrica mediante cable de conexión MHJ9-KMH con electrónica de control integrada
- MHJ10: batería de válvulas con salidas individuales
- MJH10: conexión eléctrica mediante cable recubierto, electrónica de control incluida en la válvula