Servomotor EMMH-AS
El servomotor de acero inoxidable EMMH-AS con diseño limpio es la solución ideal para las condiciones ambientales más exigentes. Higiénico, robusto y compacto: perfecto para la industria alimentaria, farmacéutica y del embalaje.
- Serie Hygienic para las condiciones ambientales más exigentes
- Conector One Cable Plug con tubo de compensación de presión integrado
- Apto para el contacto con alimentos
- Carcasa de acero inoxidable de 1.4404 / 316L con IP69K-Schutzart
- Diseño limpio y fácil de limpiar para un mantenimiento sencillo
- Máxima resistencia a la corrosión para una larga vida útil
- NSF-H1 Grasa certificada para aplicaciones críticas en materia de higiene
- Sistema de medición digital absoluto multivuelta sin batería
- Cuatro tamaños, dos longitudes, freno de retención opcional
- Encaja perfectamente en nuestra amplia cartera de productos de actuadores electromecánicos, motores, controladores de accionamiento y sistemas de control