Cilindros normalizados con sistema de medición de recorrido DNCI
Cilindro perfilado normalizado según ISO 15552 con amortiguación ajustable o fija y sistema de medición de recorrido sin contacto.
- Cilindro normalizado de conformidad con la norma ISO 15552
- Con sistema de medición de recorrido integrado; medición sin contacto, relativa y analógica
- Apropiado para las aplicaciones servoneumáticas con controlador de ejes CPX-CMAX, regulador de posiciones finales CPX-CMPX o SPC11, y módulo de medición CPX-CMIX
- Vástago con rosca exterior
- Variantes de vástagos
- Opcional con guía de rodamiento de bolas y unidad de sujeción