Cilindros de tope DFST
Con el cilindro de tope DFST puede detener piezas de forma suave gracias a su sistema mecánico de palanca basculante con amortiguación, totalmente sin vibraciones ni ruidos. Gracias a la posibilidad de ajustar el sentido de actuación, el DFST es muy flexible y muy resistente con una masa de impacto de hasta 800 kg.
- Versión de palanca basculante
- Amortiguador integrado, regulable para una parada suave y adecuada
- Hasta 800 kg de masa de impacto
- Para la detección de las posiciones en el émbolo
- Ajuste del sentido de la acción mediante cabezal de palanca basculante giratorio (90°, 180°, 270°)
- Bloqueo de la palanca basculante
- Desactivación de la palanca basculante
- Versión con rodillos de poliamida o acero