Eje de accionamiento por correa dentada EGC-TB
El eje de accionamiento por correa dentada con gran capacidad de carga EGC-TB tiene una sección optimizada y única para la rigidez y la carga admisible máximas. Como actuador lineal dinámico alcanza una gran velocidad incluso con una carga elevada y carreras largas.
- Eje para velocidades y aceleraciones altas
- Guía de rodamiento de bolas para cargas y pares grandes
- Opcionalmente con unidad de bloqueo, en uno o en ambos lados
- Perfil con rigidez optimizada
- Posibilidad de montaje flexible del motor en 4 lados
- 22 tipos disponibles en almacén y con plazos de entrega breves, así como conjuntos modulares para especificaciones individuales
- Posibilidad de carreras largas de hasta 8,5 m
- Encaja perfectamente en nuestra amplia cartera de productos de actuadores electromecánicos, motores, controladores de accionamiento y sistemas de control
- Sostenible gracias a la prolongación del ciclo de vida mediante la simplificación de las reparaciones