Schwenkmodul DSM-B: Größe 63
Kompaktes und robustes Schwenkmodul für frei einstellbare Winkel bis 270°
Ihre Vorteile:
- Leistungsfähig: neue Kammerdichtung und neuer Schwenkflügel für hervorragendes Gleichlaufverhalten von 1,5 bis 10 bar
- Dämpfung mit Festanschlag für höhere Wiederholgenauigkeit und hohes Massenträgheitsmoment
- Dämpfungsoption: elastische oder hydraulische Dämpfung
- Servicefreundlich: fein justierbare Schwenkwinkel, kompatibel zur DSM-A Serie
- Zuverlässig: sichere Befestigung durch Dämpferhalter mit Verzahnung
- Wirtschaftlich: kleinbauende und preiswerte Abfrage

DSM-T: Schwenkmodul mit Tandemschwenkflügel
Drehmomente bis 80 Nm erreichbar

DSM-...-HD: Schwenkmodul mit Schwerlastlagerung
Spielfrei vorgespannte Lagerelemente:
-
Sehr hohe Lastmomente
-
Sehr präzise Lagerung mit hoher Laufgenauigkeit