Elektrische Zahnriemenachse ELGR / ELGG

Zahnriemenachsen für einfachere und hoch wirtschaftlich zu lösende Aufgaben im kostenoptimierten Design mit hoher Lebensdauer von 5.000 km Laufleistung

Ideal für pick and place Aufgaben und den Transport kleiner Massen unter 15 kg

Zahnriemenachse ELGR mit 1, 2 oder 3 Schlitten

  • 1 angetriebener Schlitten, optional 1 oder 2 zusätzliche, frei bewegliche Schlitten
  • richtungsgleiche Schlittenbewegung
  • verlängerte Führung, zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten       

Zahnriemenachse ELGG mit 2 Schlitten

  • 2 angetriebene Schlitten
  • synchrone, gegenläufige Schlittenbewegung
  • für lange Zentrierhübe, als Greifer mit Hüben bis 300 mm pro Seite und 10 kg Nutzlast, als Antrieb von Türbewegungen

Weitere Produktmerkmale der elektrischen Zahnriemenachse ELGR / ELGG

  • flexible Motoranbindung durch frei wählbaren Motoranbau an 4 Seiten, nachträglicher Umbau jederzeit möglich
  • Führungsvarianten: Kugelumlaufführung für mittlere Belastungen mit sehr gutem Laufverhalten bei Momentbelastung oder Gleitführung (auf Anfrage) für geringe Belastungen oder Einsatz in feuchten Umgebungen sowie bei nicht-abrasiven Stäuben
  • Sicherheit durch optionale Positionsabfrage, nachträglicher Anbau von induktivem Näherungsschalter SIES-8M, Sensorhalter und Schaltfahne jederzeit möglich

Engineering

 

Weitere Informationen und Downloads

Produktinformationen zu ELGR / ELGG

Zahnriemenachse ELGR im Katalog

Zahnriemenachse ELGG im Katalog 

 

Hinweis:

Antriebslose Linearführungsachse ELFR mit frei beweglichem Schlitten zur Abstützung von Kräften und Momenten verfügbar.

Führungsachse ELFR im Katalog

Zahnriemenachse ELGR im

System Optimised Motion Series

 

Kostenoptimiert und einbaufertig

Jetzt Zeit und Geld sparen mit der elektrischen Zahnriemenachse ELGR

Der Kostenvergleich

 
Elektrische Zahnriemenachse ELGR/ELGG