Medizintechnik: Ventile für Luft und Sauerstoff

In enger Partnerschaft mit den Kunden entwickelt Festo Produkte und Subsysteme für medizintechnische Geräte.

Im Fokus: die effiziente Regelung und Steuerung von medizinischen Gasen

Kompakt, lautlos, energieeffizient: Ventile mit Piezotechnologie in der Medizintechnik

Bei mobilen und patientennahen Anwendungen sind Piezoventile mit Proportionaltechnik oft besser als Magnetventile - vor allem bei der Druchfluss- und Druckregelung:

  • ideal bei batteriebetriebenen Geräten wegen des geringen Energieverbrauchs
  • hohe Lebensdauer, da sehr verschleißarm aufgrund ihrer Bauart
  • kleiner Einbauraum und geringes Gewicht
  • sauerstofftauglich

2/2-Wege-Proportionalventile

steuern den Durchfluss, z.B. in mobilen Sauerstoff-Therapiegeräten und sorgen so für eine gezielte Sauerstoffzufuhr und -dosierung beim Einatmen.

3/3-Wege-Proportionalventile

werden z.B. für die Durchfluss- oder Druckregelung in der Sauerstofftherapie, Ophthalmologie oder Dialyse eingesetzt.

Proportionalventile

Proportionalventile VEMR und VEAE

Proportionalventile mit Piezotechnologie

Verschiedene Ventil-Baureihen mit unterschiedlichen Arbeitsdrücken, Nennweiten, Durchflussbereichen und Arbeitstemperaturen:

  • 2/2-Wegeventil (normal geschlossen)
  • 3/3-Wegeventil (normal geschlossen)

Proportionalventile mit Piezotechnologie

Proportionalventil VEMP

Proportionalventil VEAE

Proportionales Magnetventil VPWS

Proportionales Magnetventil VPWS

Leichtes und kompaktes 15-mm-Cartridge-Ventil mit großem Durchfluss

  • 2/2-Wegeventil
  • Ideal für Anwendungen mit kleinem Bauraum

Proportionalventil VPWS

Druckregelventile und Durchflussregelventile mit Piezotechnologie, Sensorik und Regelektronik

Proportional-Durchflussregelventil VEMD

Proportional-Durchflussregelventil VEMD

  • 2/2-Wegeventil mit Durchfluss-Sensor und Regelelektronik
  • Massendurchflussregler (MFC)

Mehr Produktinformationen zum VEMD

Propportional-Druckregelventil VEAA, VEAB

Proportional-Druckregelventile VEAA, VEAB

  • 3/3-Wegeventil mit Drucksensor und Regelelektronik

Erfahren Sie mehr zu Piezoventilen

Proportional-Druckregelventilinsel VEMA

Proportional-Druckregelventil VEMA

  • 8-kanaliger Druckregler und 8 unabhängige Ventile VEMC
  • CAN-Bus-Ansteuerung
Miniatur-Pilotventil VUVG-S

Miniatur-Pilotventil VUVG als Ergänzung zur Reihe MHA1

  • Haltestromabsenkung optional
  • für Gase einsetzbar
  • Schutzart IP65 und IP40
  • vakuumtauglich

Produktinformationen zum Miniatur-Pilotventil

Jetzt anfragen

Therapiesysteme

Sauerstofftherapie für mobile Anwendungen

Im Einsatz:

Kleine und leichte Piezoventile regeln die Gasströme und Drücke, die den Sauerstoff stufenlos dosieren.

Stationäre Beatmung im klinischen Umfeld

Entscheidend für eine effiziente Dialyse ist die präzise Regelung und Steuerung der Flüssigkeitsströme aus dem Blut- und Dialysatkreislauf.

Im Einsatz:

Piezoventile, Medienventile, pneumatische Ventile, Proportional-Druckregelventilen

Chirurgische Werkzeuge

Ein Beispiel aus der Augenchirurgie zeigt die Steuerung von pneumatisch betriebenen chirurgischen Werkzeugen.

Im Einsatz:

Pneumatische Steuereinheit aus Magnetventilen und Piezoventilen für folgende Funktionen:

  • Antrieb der chirurgischen Werkzeuge
  • Vakuumunterstütztes Absaugen
  • Fördern von Flüssigkeiten

Regelung von Fluidströmen, Gasströmen und Schlämmen an Dentalstationen

Schaltventile, Proportionalventile, Pumpen und Kompressoren steuern die verschiedenen Behandlungsinstrumente unabhängig voneinander.

Medizintechnische Ausstattung

Trainingstorsos in der medizinischen Ausbildung simulieren Atmung, Puls und Körperflüssigkeiten, z.B. Tränen.

Intelligente Steuerungen werden bei der Simulation von Luft- und Flüssigkeitsbewegungen eingesetzt.

Regelung von Gasströmen bzw. Drücken bei medizinischen Matratzen für Pflegebetten.

Piezoventile steuern die Kammern einzeln an - leise und mit Soft-Start-Funktion.