Pneumatische Antriebe und Systeme

 

 

DSNU-S

Rundzylinder DSNU-S-…

Die vielen kleinen Details machen diesen Rundzylinder so wertvoll.

Der kleine DSNU-S spart Platz. Dank der selbsteinstellenden Dämpfung PPS wird der Einbau sehr schnell, weil Sie die Dämpfung nicht langwierig justieren müssen.

 

Rundzylinder DSNU-S im Katalog

DHPS

Parallelgreifer DHPS

Der Kleine mit der großen Greifkraft bis 970 N!

Die T-Nutenführung der Greifbacken ist belastbar und präzise. Und er ist flexibel im Einsatz: Sie können ihn wahlweise als doppelt- und einfachwirkenden Greifer, als Druckfeder zur Unterstützung oder zur Sicherung der Greifkräfte, als Außen- und Innengreifer nutzen bei einer maximalen Arbeitsfrequenz von 2 bis 4 Hz.

 

Parallelgreifer DHPS im Katalog

 

 

DACS

Haltebremse DACS Zylinder mit Haltebremse DFLC/DFLG

Höchste Sicherheit beim Bremsen und Halten!

Bei Bedarf auch aus voller Fahrt heraus. Die einzigartige Haltemimik in Form einer druckgesteuerten, scheibenfederverstärkten Reibbremse wird bestätigt durch die TÜV-Baumusterprüfung und Konformitätserklärung. Kombiniert gibt es die Bremse mit Normzylindern nach ISO 15552 unter der Typenbezeichnung DFLC oder DFLG.

 

Haltebremse DACS im Katalog

 

 

Mini-Schlitten DGST

Mini-Schlitten DGST

Er ist klein wie kein anderer und der kürzeste Schlittenantrieb am Markt

Ganz groß ist er jedoch, wenn es um Präzision, Kräfte und Bewegungsbeherrschung geht. Für maximale Verwindungssteifigkeit sind Joch und Schlitten aus einem Teil.

 

Mini-Schlitten DGST im Katalog

 


Linearantrieb DLGF

Linearantrieb DLGF

Alleine ein Crack und zusammen ein Teamplayer!

Durch seine vielfältigen Schnittstellen lässt er sich ohne Adapterplatten mit Zylinern oder Schlitteneinheiten kombinieren.

 

Linearantrieb DLGF im Katalog

Kompaktzylinder AEN-S/ADN-S

Kompaktzylinder AEN-S/ADN-S

Noch kompakter: ideal für sehr kleine Bewegungen auf engstem Raum

Ob Drücken von Tasten oder Umstellen von Schaltern: Kleine und Microbewegungen führt der ADN-S zuverlässig aus.

 

Kompaktzylinder AEN-S/ADN-S im Katalog

Servopneumatische Antriebslösung YHBP

Servopneumatische Antriebslösung YHBP für Balancer aller Art

Ihre Bedienkraft: 10 N. Ihre bewegte Masse: bis zu 999 kg.

Einfach mit geringem Kraftaufwand steuern.

 

Antriebslösung YHBP im Katalog