Table en H EXCM

Tests d'écrans tactiles et de boutons mécaniques

L'appareil de test Chameleon de PKC Electronics utilise différents adaptateurs pour tester des appareils mobiles - automatiquement, rapidement et fiablement. Il inclut notre table en H EXCM, un manipulateur compact.

Petit portique bidimensionnel avec zone de travail rectangulaire pour une grande fonctionnalité dans les espaces les plus restreints

Conception compacte et plate pour des charges utiles jusqu'à 4 kg, disponible en trois tailles : 10, 30 et 40

  • Intégration aisée grâce à l'actionneur et au pack de commande compatibles
  • Masse embarquée minimale grâce au concept d'entraînement cinématique parallèle
  • Course ajustable le long des axes X et Y
Table en H Festo

Cette table XY de construction rectangulaire compacte offre des fonctionnalités de manipulation avancées

Compacte et plate pour le positionnement de charges allant jusqu'à 3 kg

  • Existe en plusieurs courses X et Y
  • Axe en Z en option sur l'EXCM-30
  • Moteurs au choix, vers le haut ou vers le bas pour l'EXCM-30
  • Solution Plug & Work intégrant les moteurs et le contrôleur dédié
  • Compatible pour une utilisation en salle blanche

Portique bidimensionnel EXCM-30

  • Connexion moteur flexible sur le dessus ou le dessous
  • Axe Z en option
  • Conception Clean Look
  • Chaîne porte-câbles flexible
  • Kit d'ajustage en option

Portique bidimensionnel EXCM-40

  • Pour une plage de travail étendue et des charges plus lourdes
  • Réponse dynamique améliorée grâce à une alimentation 48 V
reddot award winner 2014
 
iF Design Award 2014
 

Solution d'emballage pour le montage d'armoires de commande

Terminal de distributeurs VTUG combiné avec la plateforme d'automatisation CPX-E

Informations complémentaires concernant le CPX-E

 
 

Applications :

Applications desktop avec EXCM

Manipulation de petites pièces et d'électronique

 

Assemblage de petites pièces et fabrication électronique

Intégré dans le système de manipulation compact YXMx

 

Applications dans des procédés de laboratoire

 

Pick & Place et collage avec l'EXCM

Vissage avec l'EXCM

Tests avec l'EXCM