Les unités de traitement d'air de la série MS

Le conditionnement d'air pour toutes les applications : du simple composant standard jusqu'aux solutions spécifiques

Vous pouvez atteindre chacune des classes ISO grâce à notre système modulaire

  • Débit très élevé, jusqu'à 28 000 l/min
  • Configuration individuelle avec le système modulaire
  • Capteurs de pression/débit intégrés
  • Vannes de sécurité intégrées
  • Module d'efficacité énergétique MSE6-E2M      

Des produits immédiatement disponibles : les composants de la série MS du programme standard dans le catalogue

Une gamme étendue : toutes les autres variantes possibles avec le configurateur

Les produits de la gamme étendue sont utilisés pour les applications spécifiques, comme par exemple, avec les capteurs de pression ou les fonctions de sécurité intégrées.

Données techniques

Type MS4 MS6 MS9 MS12
Largeur de modules [mm] 40 62 90 124
Pression d'entrée admissible [bar] Max. 14 Max. 20 Max. 20 Max. 20*
Température de fonctionnement [°C] -10 ... +60
Débit nominal du LFR qnN [l/min.] 1 700 6 200 20 000 28 000
Raccordement G1/8, 1/4, 3/8 G1/4, 3/8, 1/2, 3/4 G1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 G1, 1 1/4, 1 1/2, 2

* 16 bar max. pour le lubrificateur ; 12 bar max. pour la purge automatique des condensats