Contrôleur moteur CMMT-AS/CMMT-ST et servomoteur EMMT-AS

Système de servo-entraînement pour déplacements point à point et par interpolationServoantriebsregler CMMT-AS mit optionaler Bedieneinheit CDSBDirekt anreihbare CMMT-AS im Paket von 0,3 bis 2,5 kWServoantriebsregler CMMT-AS ohne Bedieneinheit CDSB mit 2,5 kWServomotor EMMT-AS bis 9,8 NmServomotor mit platzsparender Ein-Kabel-Lösung für deutlich reduzierten Installationsaufwand
Système de servo-entraînement pour déplacements point à point et par interpolationServoantriebsregler CMMT-AS mit optionaler Bedieneinheit CDSBDirekt anreihbare CMMT-AS im Paket von 0,3 bis 2,5 kWServoantriebsregler CMMT-AS ohne Bedieneinheit CDSB mit 2,5 kWServomotor EMMT-AS bis 9,8 NmServomotor mit platzsparender Ein-Kabel-Lösung für deutlich reduzierten Installationsaufwand

Système d'entraînement complet comprenant un contrôleur moteur et un servomoteur, avec connectivité intégrée au matériel et logiciel

Le servovariateur CMMT-AS et le servomoteur EMMT-AS sont connectés par une solution filaire simple et peuvent être mis en service aisément et très rapidement en utilisant Festo Automation Suite. Servovariateur CMMT-ST pour basses tensions de 24 à 48 V DC et à puissance continue de 150...300 W – déplacement et positionnement extrêmement efficaces.

 

 

 

 

 

 

  • Pour les mouvements de point à point et en interpolant, axés sur le mouvement dynamique et le positionnement précis
  • Intégration complète dans des concepts de commande d'autres fabricants ou directement dans le système de commande CPX-E de Festo
  • Rendez votre système d'entraînement opérationnel en 5 étapes seulement avec l'assistant de première mise en service
  • La conception de l'ensemble compact et optimisé ainsi que l'idée astucieuse de fonctionnement et de connexion bilatérale garantissent un encombrement réduit dans l'armoire de commande

 

Aperçu du servo variateur CMMT-AS

CMMT-AS

Contrôleur moteur compact à la pointe du progrès, le CMMT-AS est un composant intégral de la plateforme d'automatisation Festo. Il est conçu pour un mouvement dynamique, en point à point ou l'interpolation, dans les applications exigeantes des machines d'emballage, de la technologie d'assemblage et de manipulation ou de l'industrie électronique.

 

L'intégration de série du bus de terrain des principaux fabricants de commande permet d'intégrer le CMMT-AS directement dans tous les programmes d'application de manière simple et efficace.

 

 

 

 

  • Contrôleur moteur Ethernet pour une intégration simple dans des solutions d'automatisation avec des automates Siemens, Rockwell ou Beckhoff notamment
  • Terminal de dialogue CDSB avec écran tactile et interface USB, pour un diagnostic textuel ou une simple sauvegarde des données sur site, et pour le transfert des mêmes données de programme à plusieurs CMMT-AS, utile pour les machines série
  • Deux entrées codeur : une pour les moteurs connectés et une deuxième pour un système de mesure redondant dans une solution à double canaux de sécurité
  • La fonction d'autotuning permet une mise en service simple de mouvements rotatifs et linéaires, et optimise automatiquement le comportement de commande des servomoteurs et des mécanismes linéaires Festo connectés - prend également en charge la mise en service avec des systèmes mécaniques d'autres fabricants
  • La connexion du servomoteur EMMT-AS via une solution à un seul câble pour le courant, le codeur et le frein simplifie et réduit de manière notable la main d'œuvre requise pour l'installation, et réalise un gain de place dans l'armoire de commande
  • Fonctions de sécurité intégrées par défaut, par exemple suppression sûre du couple (STO), arrêt de sécurité 1 (SS1), contrôle de freinage sûr (SBC)

 

Le contrôleur moteur CMMT-AS en un coup d'œil

Contrôleur moteur CMMT-ST

Le controleur ultra-compact basse tension CMMT-ST est extrêmement rentable sur le plan économique et occupe son espace au mieux. Le CMMT-ST s'acquitte de tâches de positionnement ou de déplacements quasiment à la perfection, avec une faible puissance électrique continue pouvant atteindre 300 W.

Ses dimensions compactes permettent d'optimiser l'espace d'installation disponible dans l'armoire de commande. Lorsque le CMMT-ST fonctionne dans le réseau 24 V DC existant et présente une sortie maximum constante de 150 W, il est même possible de supprimer le bloc d'alimentation supplémentaire. Ceci représente d'autres économies, réduit les contraintes inhérentes à l'installation et diminue la capacité de refroidissement requise.

  • Contrôleur moteur Ethernet pour une intégration simple dans des solutions d'automatisation avec des automates Siemens, Rockwell ou Beckhoff notamment
  • La fonction autotuning permet une mise en service vraiment simple de mouvements rotatifs et linéaires, et elle optimise automatiquement le comportement de commande des servomoteurs et des mécanismes linéaires Festo connectés. Elle prend également en charge la mise en service avec des systèmes mécaniques tiers
  • Serveur web intégré destiné au diagnostic simple et rapide, ainsi qu'au transfert et à la mise à jour du micrologiciel et des paramètres.
  • Fonctions de sécurité intégrées par défaut : suppression sûre du couple (STO) et arrêt de sécurité 1 (SS1)

 

Le servomoteur EMMT-AS en un coup d'œil

EMMT-AS

L'EMMT-AS est un servomoteur AC synchrone destinés aux applications exigeantes et dynamiques. Sa solution de gain de place à simple câble réduit les efforts et la durée de l'installation, améliore la clarté du système et simplifie la maintenance.

Techniquement, il se caractérise par un couple de verrouillage extrêmement bas qui garantit une excellente maniabilité et donc la précision des courses inhérentes aux tâches de positionnement, qu'elles soient linéaires ou rotatives. La plaque signalétique électronique intégrée, sur laquelle toutes les données pertinentes du moteur sont enregistrées et peuvent être lues directement par le CMMT-AS, rend la mise en service plus facile, plus sûre et surtout plus rapide.

Caractéristiques techniques sélectionnées :

  • 3 tailles 60/80/100 avec jusqu'à 3,9 Nm/9,8 Nm
  • Codeur absolu mono-tour ou multi-tours
  • Frein de retenue en option
  • Degré de protection : IP67 pour le boîtier et le connecteur mâle branché, IP65 sur l'arbre avec anneau d'étanchéité en option