Az Ön rendszerkoncepciója határozza meg az ideális szelepsziget-megoldást
A szelepszigetek CPX-szel, választhatóan CODESYS vezérlővel, valamint a CPI és a CTEL telepítőrendszerek olyan vezérlési és telepítési koncepciókat támogatnak, amelyek tökéletesen alkalmazkodnak az Ön rendszerkoncepciójához. Alternatív megoldásként használhatja a Festo CECC IO-Link masterét, amely további külső funkciók integrációját teszi lehetővé. Szintén könnyen megvalósítható: A centralizált és decentralizált telepítőrendszerek hibrid kombinációja.
Központi/hibrid telepítőrendszer
A központi telepítőrendszerben több meghajtó és funkció van összekapcsolva és vezérelve egy szelepsziget révén CODESYS vezérlőn keresztül.
A központi telepítőrendszer előnyei:
- Akár 60%-kal hatékonyabb a funkcióintegrációnak köszönhetően
- Akár 50%-kal csökkentett csatornaköltségek
- Akár 40%-kal jobb teljesítmény
A hibrid telepítőrendszerek egyesítik a centralizált és a decentralizált telepítőrendszerek előnyeit.
Decentralizált telepítőrendszer/rendszerbővítések
Az egyes funkciók decentrálisan vannak csatlakoztatva egy kisebb szelepszigethez rövid tömlőcsatlakozással. A szelepsziget csatlakoztatva van a vezérlőhöz hibrid adat- és feszültségkábelen keresztül.
A decentralizált telepítőrendszer előnyei:
- Akár 30%-kal csökkentett ciklusidők nagyon rövid tömlőn keresztül
- Akár 70%-kal csökkentett tér
- Akár 50%-kal csökkentett levegőfogyasztás

Rendelkezésre álló rendszerek és előnyök:
CPI telepítőrendszer a katalógusban
- Különféle feszültségzónák kiegészítő tápellátáson keresztül
- Több résztvevő stringenként négy modulon keresztül
CTEL telepítőrendszer (I-Port, CTEU) a katalógusban
- Önkonfiguráló
- Alacsony árú alapfunkciók
- Nyitott, szabványos rendszer
- Integrálható külső funkciók