A Festo teljes rendszert kínál

A VTOE adagolófej volt az első moduláris komplett megoldás, amit a Festo maga fejlesztett ki a kis mennyiségű folyadékok gyors és pontos adagolására. Ez tette lehetővé a Festo számára azt, hogy az ügyfeleknek teljes rendszert kínáljon a folyadékkezeléshez, beleértve a kinematikát is. A "nyomásvezérelt adagolás" működési elvét ("pressure-over-liquid") alkalmazzák.

Arányos nyomásszabályozó - például a VEAB - segítségével a feltöltött tárolótartályban nyomás épül fel. A folyadék egy másik vezetéken keresztül egy adagolófejhez vagy egy közegelválasztott szelephez áramlik. A szelep - pl. VYKA vagy VYKB - nyitásával és zárásával az adagolás egy speciális fluidikus dugaszolható csavarzaton - NLFA - keresztül kerül sor, pl. VAVN adagolótűvel. A nyomással és a szelep nyitási idejével szabályozhatja, hogy mennyi folyadékot szeretne adagolni. A nyitási idők például könnyen beállíthatók a VAEM szelepvezérlő modul segítségével. Ezzel a beállítással és a megfelelő handling rendszerrel a mikrotiterlemezek a lehető legrövidebb idő alatt pontosan feltölthetők, pl. laboratórium automatizálásban.

Új alkalmazási lehetőségek

A VYKA és VYKB közegelválasztott mágnesszelepek és a VZDB pneumatikus szelepek teljesen új alkalmazási lehetőségeket nyitnak meg a laboratórium automatizáláson kívüli területek számára. Ilyen például az élelmiszeripari ízesítők vagy a nyomdaipari festékek adagolása, a tehéntőgyek megtisztítása, a fogorvosi székekben lévő folyadékok szabályozása vagy éppen a keltetés során a tojások beoltása.

Innovatív adagolási megoldások és még sok minden más

A VAEM szelepvezérlő modul egy másik LifeTech termék, ami rendkívül sokoldalú alkalmazási lehetőségeket kínál. Számos mágnesszelepet képes kapcsolni, és lehetővé teszi a tartóáramcsökkentés minden értékének egyszerű paraméterezését. Egyszerűen konfigurálhatja egyedi adagolási megoldását - az egytől tizenkét csatornáig adagolófejjel, ami a VAEM szelepvezérlő modult is tartalmazza.

Pipettázzon hatékonyabban

A LifeTech bostoni - USA - fejlesztőcsapata fejlesztette ki az új VTOI adagolófejet, ami egyetlen bemeneten keresztül nyolc kimenetre képes adagolni. A VTOI emellett pipettázásra, azaz folyadékok bármilyen forrásból történő felvételére és máshová történő adagolására is használható. Mindez együttesen nagyban hozzájárul a laboratórium automatizálás központi folyamatainak további felgyorsításához. A bostoni csapat egy komplett pipettarendszeren, valamint decentralizált nyomás-vákuum generáló megoldáson is dolgozik. A Festo egyre több lehetőséget és új perspektívát nyit meg a gyártók előtt, hogy még hatékonyabbá tegye a precíz folyadékkezelést.

VTOE adagolófej: Azonnal telepíthető adagolási megoldás

VTOE

  • Konfigurálható adagoló megoldás, amely csatornalapokból, közegelválasztott adagoló szelepekből és fúvókákból áll
  • Nagy pontosságú
  • Tipikus variációs együttható (CV): < 1%, 10 és 1000 μl közötti érték esetén
  • Közegelválasztott adagoló szelep érzékeny és agresszív folyékony közegekhez
  • Jó öblíthetőség és kis belső térfogat

Link az online shop-hoz

VTOI adagolófej: rendkívül pontos

VTOI adagolófej

  • Folyadék 8 párhuzamos csatornába történő adagolásához
  • 9 mm-es raszterméret, ami ideális a mikrotiterlemezekhez
  • Egyszerű, egymás mellé szerelhető konstrukció a nagyobb átvitel érdekében
  • Teljes rendszer, csupán néhány komponensből

További információk a termékről (PDF)

VAEM szelepvezérlő modul: Szelepek egyszerű vezérlése, tartóáramcsökkentéssel

VAEM szelepvezérlő modul

  • Nagyon gyors szelepvezérlés, 0,2 ms időbeli felbontással
  • Digitális interfész (RS232 és Ethernet) a szelepek konfigurálásához és vezérléséhez
  • A kalibrációs tényező egyszerű beállítása az egyes csatornák között (szelepenkénti nyitási idők)
  • 24 V-os trigger bemenet a szelep vezérléséhez
  • Grafikus felhasználói felület (GUI) az egyszerű kezelés és az egyértelmű megjelenítés érdekében

Link az online shop-hoz

Szelepek: közegelválasztott, agresszív folyadékokhoz

Szelepek

Közegelválasztott VYKA/VYKB/VZDB szelepek: kompaktak és rendkívül precízek

  • FDA-listás anyagok
  • ISO 13485 szerint fejlesztve
  • Megbízható közegleválasztás

− Agresszív folyadékokhoz

- Nagyon könnyen tisztítható

  • Rugalmas használat a 3/2 és a 2/2 (NC/NO) révén
  • Különböző névleges szélességek adagoláshoz, szíváshoz és folyamatos áramlású alkalmazásokhoz
  • Különféle névleges szélességek, adagoláshoz, szíváshoz és folytonos áramlású alkalmazásokhoz

További információk a termékről (PDF)

Folyadéktechnikai csavarzatok és adagolótűk: FDA-listán szereplő anyagok

NLFA_VAVN

NLFA folyadéktechnkai csavarzat és VAVN adagolótű: könnyen összeszerelhető

  • Folyékony közegekhez való csavarzatok, amelyek alkalmasak laboratóriumi alkalmazásokhoz
  • Öt különböző csavarzat számtalan tömlőhöz
  • tíz változat opcionális kúpos és ferde vágással
  • Alkalmas agresszív folyadékokhoz
  • FDA-listás anyagok
  • Kiváló öblíthetőség a holt tér nélküli csatlakozónak köszönhetően

További információk a termékről (PDF)