Elektryczny napęd liniowy EGC

Napęd z paskiem zębatym EGC-TBElastyczne mocowanie silnika z dowolnej strony na napędzie z paskiem zębatym EGC-TBNapęd z paskiem zębatym EGC-TB z opcjonalnym swobodnie poruszającym się dodatkowym wózkiemNapęd ze śrubą EGC-BSNapęd ze śrubą EGC-BS z zamocowanym silnikiem serwo EMMS-ASNapęd z paskiem zębatym z układem pomiaru położenia i głowicą zaciskową w obu położeniach końcowychLiniowa oś prowadząca bez napędu EGC-FA ze swobodnie poruszającym się wózkiemNapęd z paskiem zębatym do dużych obciążeń EGC-TB-HDNapęd ze śrubą do dużych obciążeń EGC-BS-HD Pokaż powiększenie

 

Więcej zdjęć produktów można zobaczyć klikając tutaj

Napęd z paskiem zębatym EGC-TBElastyczne mocowanie silnika z dowolnej strony na napędzie z paskiem zębatym EGC-TBNapęd z paskiem zębatym EGC-TB z opcjonalnym swobodnie poruszającym się dodatkowym wózkiemNapęd ze śrubą EGC-BSNapęd ze śrubą EGC-BS z zamocowanym silnikiem serwo EMMS-ASNapęd z paskiem zębatym z układem pomiaru położenia i głowicą zaciskową w obu położeniach końcowychLiniowa oś prowadząca bez napędu EGC-FA ze swobodnie poruszającym się wózkiemNapęd z paskiem zębatym do dużych obciążeń EGC-TB-HDNapęd ze śrubą do dużych obciążeń EGC-BS-HD

Dynamiczny i szybki, o większej sztywności – zarówno z paskiem zębatym, śrubą i osią prowadzącą

Nowe elementy bezpieczeństwa zapewniają bezpieczną pracę napędu manipulacyjnego



Elektryczny napęd liniowy EGC w katalogu

Napęd z paskiem zębatym EGC-TB / EGC-HD-TB

  • Do zastosowań wymagających dużych prędkości i dynamicznych ruchów przy dużych obciążeniach i długich skokach
  • Opcjonalnie z drugim wózkiem do większych obciążeń i momentów

Napęd ze śrubą EGC-BS / EGC-HD-BS

  • Precyzyjne i płynne działanie przy dużej obciążalności i długich skokach

Funkcje bezpieczeństwa jako opcja

  • Sygnalizacja położenia z indukcyjnym czujnikiem zbliżeniowym SIES-8M, mocowanie w rowkach w profilu
  • Przyrostowy układ pomiaru położenia do dwukanałowych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem lub zwiększenia dokładności pozycjonowania napędu z paskiem zębatym
  • Głowica zaciskowa do mocowania wózka do zastosowań związanych z bezpieczeństwem

Cechy wersji do dużych obciążeń HD

  • Bardzo wysoka obciążalność dla obciążeń poprzecznych osi Mx ze współczynnikiem o wartości 2 w porównaniu do napędu standardowego
  • Obciążenie znajduje się bliżej podwójnej prowadnicy: mniejsze ramiona dźwigni zapewniają obsługę wyższych momentów i dużego obciążenia maksymalnego

Inżynieria

Liniowe osie prowadzące bez napędu EGC-FA

  • Swobodnie poruszający wózek
  • Dla przenoszenia większych sił i momentów

Osie prowadzące EGC-FA w katalogu 

Elektryczny napęd z paskiem zębatym EGC-TB-185 ze skokiem 8,5 m

 
Duża szybkość dzięki systemom elektrycznym w Tecdisma

Duża szybkość dzięki systemom elektrycznym do produkcji metalowych rur w Tecdisma, Hiszpania

Film na temat zastosowania – Tecdisma

 
Electric axis EGC