Elektryczne napędy z paskiem zębatym ELGR/ELGG

Napędy z paskiem zębatym do zadań, które wymagają prostszych i jeszcze bardziej oszczędnych rozwiązań o ekonomicznej konstrukcji z długą żywotnością 5 000 km

Doskonałe do zadań pick & place i przemieszczanie niedużych obciążeń poniżej 15 kg

Napęd z paskiem zębatym ELGR z 1, 2 lub 3 wózkami

  • 1 wózek napędowy, opcjonalny 1 lub 2 dodatkowe swobodnie poruszające się wózki
  • Ruch wózka w tym samym kierunku
  • Zewnętrzna prowadnica, dodatkowe opcje montażu

Napęd z paskiem zębatym ELGG z 2 wózkami

  • Dwa wózki napędowe
  • Synchroniczny ruch wózka w przeciwnych kierunkach
  • Dla długich skoków, jako chwytak ze skokiem do 300 mm po każdej stronie i 10 kg obciążenia, jako napęd drzwi

Więcej na temat charakterystyki napędu elektrycznego z paskiem zębatym ELGR/ELGG

  • Uniwersalność montażu silnika na 4 wózkach, możliwość konwersji w dowolnym momencie
  • Wersje prowadnic: prowadzenie na łożyskach kulkowych bardzo dobre właściwości ruchowe przy obciążeniu momentem przy średnich obciążeniach lub prowadzenie na łożyskach ślizgowych (na zamówienie) dla małych obciążeń bądź do pracy w wilgotnym lub zapylonym środowisku z pyłami nie posiadającymi właściwości ściernych
  • Opcjonalna sygnalizacja położenia: możliwość zamontowania w dowolnym momencie indukcyjnego czujnika zbliżeniowego SIES-8M, uchwytu czujnika i elementu przełączającego

Inżynieria

 

Więcej Informacji oraz materiały do pobrania

Informacja o produkcie - ELGR / ELGG

Napęd z paskiem zębatym ELGR w katalogu

Napęd z paskiem zębatym ELGG w katalogu 

 

Uwaga:

Dostępna liniowa oś prowadząca bez napędu ELFR ze swobodnie poruszającym się wózkiem, przejmująca siły i momenty.

Osie prowadzące ELFR w katalogu

Napęd z paskiem zębatym ELGR w

systemie Optimised Motion Series

 
Napęd z paskiem zębatym ELGR/ELGG